26.10.2020 10:58:17
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
SIB:3022113-40
Product
Аналогичные изображения
HV HRC fuse Part no. 3022113.40 Rated current: 40 A Operating voltage: 10 - 17.5 kV Reference dimension e=292 mm Diameter d=67 mm Make SIBA
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) SIB:3022113-40
Описание Продукта HV HRC fuse Part no. 3022113.40 Rated current: 40 A Operating voltage: 10 - 17.5 kV Reference dimension e=292 mm Diameter d=67 mm Make SIBA
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) по запросу
Вес Нетто (Кг) 0,001 Кг
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
Товарный код 85389099
Каталог ID HA40.9
Группа Продукта G003
Код группы U277
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|