20.10.2020 20:43:09
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
TGX:760E11AAAG12DN
Product
Аналогичные изображения
Позиционер серии 760: 4-20mA 1/2-дюйма до 4-дюймов / Корпус Стандарт / Стандартная пропускная способность (Cv = 0.3) / Стандартная температура (-40°F до +185°F) (-40°C до +85°C) / Набор из трех датчиков / Механический выключатель / Обратная связь 20. Apr
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) TGX:760E11AAAG12DN
Описание Продукта Позиционер серии 760: 4-20mA 1/2-дюйма до 4-дюймов / Корпус Стандарт / Стандартная пропускная способность (Cv = 0.3) / Стандартная температура (-40°F до +185°F) (-40°C до +85°C) / Набор из трех датчиков / Механический выключатель / Обратная связь 20. Apr
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 2L3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 7 День
Вес Нетто (Кг) 4,100 Кг
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
Товарный код 9032810080
Каталог ID FI01
Группа Продукта 4A4R
Код группы R394
Страна происхождения Соединенные Штаты Америки
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 14.08.2018
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|