31.10.2020 5:48:32
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
US2:LGB3K045B
Product
Аналогичные изображения
Автоматический выключатель LGB LGB3K045B Certification acc. UL489 3 Pole; Rated current lN=45A max. voltage 600Y/347V AC NEMA rating 65kA @ 480V NEMA rating 25kA @ 600Y/347V load lugs included
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) US2:LGB3K045B
Описание Продукта Автоматический выключатель LGB LGB3K045B Certification acc. UL489 3 Pole; Rated current lN=45A max. voltage 600Y/347V AC NEMA rating 65kA @ 480V NEMA rating 25kA @ 600Y/347V load lugs included
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1CD
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 1,250 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 7,52 x 7,29 x 12,67
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 804766340383
Товарный код 85362099
Каталог ID LV10
Группа Продукта 5362
Код группы P360
Страна происхождения Мексика
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 14.03.2017
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|