21.10.2020 8:29:18
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
ZMA:200319549
Product
Аналогичные изображения
ECS-5172-EE-FF-PP 11kW (15HP) VFD Drive Panel With Source Brake Output - Encoder Feedback Optional (NOTE: For Use With Ethernet IO Applications Only) PP IS THE MOTOR BRAKE PROTECTION OPTION EE IS THE ENCODER OPTION IN SLOT 4 FF IS THE FEEDBACK OPTION IN SLOT 5
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) ZMA:200319549
Описание Продукта ECS-5172-EE-FF-PP 11kW (15HP) VFD Drive Panel With Source Brake Output - Encoder Feedback Optional (NOTE: For Use With Ethernet IO Applications Only) PP IS THE MOTOR BRAKE PROTECTION OPTION EE IS THE ENCODER OPTION IN SLOT 4 FF IS THE FEEDBACK OPTION IN SLOT 5
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 7ZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99H
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) по запросу
Вес Нетто (Кг) 81,000 Кг
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
Товарный код 85371098
Каталог ID GG_MCNL2
Группа Продукта 4R09
Код группы R241
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-18-90-90
eClass 7.1 27-18-90-90
eClass 8 27-18-90-90
eClass 9 27-18-90-90
eClass 9.1 27-18-90-90
ETIM 7 EC002620
|