SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=0.5 kW; UDC=600 V M0=1.15 Nm (100K); NN=6000 rpm; naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1, with Pt1000 temperature sensor Resolver 2-pole Smooth shaft, tolerance N with holding brake Degree of protection IP64 X01: Paint finish matt black RAL9005 N6A: cable tail 0.5 m, without connector, outlet direction NDE Customer-specific motor according to SMR-52-2016
Artikelnummer (Market Facing Number) |
1FK7032-2AK74-9TH0-Z N6A+X01 |
Produktbeskrivning |
SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=0.5 kW; UDC=600 V M0=1.15 Nm (100K); NN=6000 rpm; naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1, with Pt1000 temperature sensor Resolver 2-pole Smooth shaft, tolerance N with holding brake Degree of protection IP64 X01: Paint finish matt black RAL9005 N6A: cable tail 0.5 m, without connector, outlet direction NDE Customer-specific motor according to SMR-52-2016
|
Produkt familj |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
762 / 762 |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
------71 |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Leveranstid |
15 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
3,002 Kg |
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
85015100 |
Katalog ID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Produktgrupp |
9621 |
Group Code |
R220 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 22.07.2017 |
Produktklass |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|