Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
01.03.2021 23:23:59
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
1HS5501-5EG..-2XV5
Product
Bild lika
DC motor, IP54, Air/water cooler assembled Compensated Armature control up to 10rpm M=constant 695 kW, 620rpm, 720 V, 1020A
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 1HS5501-5EG..-2XV5
Produktbeskrivning DC motor, IP54, Air/water cooler assembled Compensated Armature control up to 10rpm M=constant 695 kW, 620rpm, 720 V, 1020A
Produkt familj Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM400:Ligger under utfasning
PLM Effective Date Produkten är under utfasning sedan: 25.01.2021
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 3M2 / 3M2
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor N-W-----
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 120 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 5050,000 Kg
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
Commodity Code 85013300
Katalog ID DA12-4
Produktgrupp 2674
Group Code P1S3
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklass D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
  Inte tillgänglig
|
Denna produkt måste konfigureras innan beställning.