DC motor, IP54, Air/water cooler assembled Compensated Armature control up to 10rpm M=constant 555 kW, 384rpm, 470 V, 1270A
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Artikelnummer (Market Facing Number) |
1HS5503-5AN..-1WV5 |
Produktbeskrivning |
DC motor, IP54, Air/water cooler assembled Compensated Armature control up to 10rpm M=constant 555 kW, 384rpm, 470 V, 1270A
|
Produkt familj |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Ligger under utfasning |
PLM Effective Date |
Produkten är under utfasning sedan: 25.01.2021 |
Notes |
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
3M2 / 3M2 |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
N-W----- |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
120 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
6200,000 Kg |
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
85013300 |
Katalog ID |
DA12-4 |
Produktgrupp |
2674 |
Group Code |
P1S3 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is RoHS-compliant |
Produktklass |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Nej |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|