Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
03.03.2021 16:06:25
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
3RA2832-1DG10
Product
Electronic timing relay OFF delay With control signal and semiconductor output 24-90 V AC/DC Time range 0.05...100 s Can be snapped on at the front For contactors 3RT2, S2, S3 and 3RH2 S00 contactor relays Screw terminal
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 3RA2832-1DG10
Produktbeskrivning Electronic timing relay OFF delay With control signal and semiconductor output 24-90 V AC/DC Time range 0.05...100 s Can be snapped on at the front For contactors 3RT2, S2, S3 and 3RH2 S00 contactor relays Screw terminal
Produkt familj 3RA28 function modules
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 41B / 41B
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 2 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,075 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension 50,00 x 108,00 x 55,00
Package size unit of measure MM
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4011209974166
UPC 804766060823
Commodity Code 85364900
Katalog ID CC-IC10
Produktgrupp 5347
Group Code R711
Ursprungsland Tjeckien
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-37-13-08
eClass 7.1 27-37-13-08
eClass 8 27-37-13-08
eClass 9 27-37-13-08
eClass 9.1 27-37-13-08
ETIM 5 EC002060
ETIM 6 EC002060
ETIM 7 EC002060
ETIM 8 EC002060
IDEA 4 5363
UNSPSC 15 39-12-23-29
|