RONIS key-operated switch, 22 mm, round, metal, shiny, special lock, with 2 keys, 2 switch positions O-I, latching, actuating angle 90°, 10:30h/13:30h, key removal O, possible special locks: SB31, 421, 455
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3SU1050-4BF01-0AA0-Z Y01 |
Produktbeskrivning |
RONIS key-operated switch, 22 mm, round, metal, shiny, special lock, with 2 keys, 2 switch positions O-I, latching, actuating angle 90°, 10:30h/13:30h, key removal O, possible special locks: SB31, 421, 455
|
Produkt familj |
Actuators and indicators, 22 mm, metal, shiny |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
41J / 41J |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Leveranstid |
2 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,080 Kg |
Produkt dimension (B x L X H) |
Inte tillgänglig |
Förpackningsdimension |
100,00 x 154,00 x 30,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
Inte tillgänglig |
UPC |
804766622250 |
Commodity Code |
85389099 |
Katalog ID |
CC-IC10 |
Produktgrupp |
5452 |
Group Code |
R711 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2014 |
Produktklass |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-37-12-13 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-13 |
eClass |
8 |
27-37-12-13 |
eClass |
9 |
27-37-12-13 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-13 |
ETIM |
5 |
EC000222 |
ETIM |
6 |
EC000222 |
ETIM |
7 |
EC000222 |
ETIM |
8 |
EC000222 |
IDEA |
4 |
5247 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|