Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
28.02.2021 01:12:08
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
3SU1050-4BM01-0AA0-Z Y11
Product
RONIS key-operated switch, 22 mm, round, metal, shiny, lock number SB30, with 2 keys, 3 switch positions I>O<II, momentary contact type, actuating angle 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, key removal O, possible special locks: SB31, 421, 455, with laser labeling, upper case
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 3SU1050-4BM01-0AA0-Z Y11
Produktbeskrivning RONIS key-operated switch, 22 mm, round, metal, shiny, lock number SB30, with 2 keys, 3 switch positions I>O<II, momentary contact type, actuating angle 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, key removal O, possible special locks: SB31, 421, 455, with laser labeling, upper case
Produkt familj Actuators and indicators, 22 mm, metal, shiny
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 41J / 41J
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : EAR99
Leveranstid 10 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,080 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension 100,00 x 154,00 x 30,00
Package size unit of measure MM
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC 804766605352
Commodity Code 85389099
Katalog ID CC-IC10
Produktgrupp 5452
Group Code R711
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2014
Produktklass D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 4 EC000222
ETIM 5 EC000222
ETIM 6 EC000222
ETIM 7 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|