Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
25.02.2021 00:11:05
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
6AV6355-1AA31-7HC4
Product
WinCC OA V3.17, AMS package Large. One license per Advanced Maintenance Suite, includes application with max. 5,000 alarm/event DPs to assigned checklists (all A/E DPs are counted that are linked with a list and trigger work orders), AMS Reports (requires a license for Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) and AMS Importer. Requires a WinCC OA Server. One day of consulting service is included. Does not include further support and cannot be expanded. AMS Reports and Importer are not available for Linux Distributions.
Notes
Denna produkt är endast för nedladdning. Denna produkt är endast för nedladdning.
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6AV6355-1AA31-7HC4
Produktbeskrivning WinCC OA V3.17, AMS package Large. One license per Advanced Maintenance Suite, includes application with max. 5,000 alarm/event DPs to assigned checklists (all A/E DPs are counted that are linked with a list and trigger work orders), AMS Reports (requires a license for Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) and AMS Importer. Requires a WinCC OA Server. One day of consulting service is included. Does not include further support and cannot be expanded. AMS Reports and Importer are not available for Linux Distributions.
Produkt familj WinCC OA Solution Frameworks
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Notes
Denna produkt är endast för nedladdning. Denna produkt är endast för nedladdning.
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 295 / 295
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : EAR99S
Leveranstid 10 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,001 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension Inte tillgänglig
Package size unit of measure Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC 804766992636
Commodity Code Inte tillgänglig
Katalog ID STETM
Produktgrupp X00S
Group Code R118
Ursprungsland Österrike
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklass B: limited or only medium-term re-useability
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Nej
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
|