Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
04.03.2021 10:06:24
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
7SJ8143-5EB90-3FC0 L0A
Product
Bild lika
overcurrent protection for low-power current transformer, enclosure 1/6 19", 4 x I, 3 x V, 7 BI, 8 BO (2 change-over contacts), 1 live contact, 4 x low-power current transformer inputs rated auxiliary power: 60 to 250 V DC,115 V AC, 230 V AC installation enclosure, screw terminals region world, IEC / ANSI, language English (can be changed), front membrane standard, system interface port B PROFIBUS DP slave, electrical RS485 measurement: fault recording mean value formation, min./max. values, functionality: basic version + function package 'FC', without automatic(*)
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 7SJ8143-5EB90-3FC0 L0A
Produktbeskrivning overcurrent protection for low-power current transformer, enclosure 1/6 19", 4 x I, 3 x V, 7 BI, 8 BO (2 change-over contacts), 1 live contact, 4 x low-power current transformer inputs rated auxiliary power: 60 to 250 V DC,115 V AC, 230 V AC installation enclosure, screw terminals region world, IEC / ANSI, language English (can be changed), front membrane standard, system interface port B PROFIBUS DP slave, electrical RS485 measurement: fault recording mean value formation, min./max. values, functionality: basic version + function package 'FC', without automatic(*)
Produkt familj SIPROTEC 7SJ81 - 4xI 0/3xV, directional, low-power CTs
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp B10 / B10
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 20 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 5,600 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension Inte tillgänglig
Package size unit of measure Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4025515638643
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85363010
Katalog ID SIPROTEC
Produktgrupp 1331
Group Code U321
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 31.05.2010
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-14-92-90
eClass 7.1 27-14-92-90
eClass 8 27-14-92-90
eClass 9 27-14-92-90
eClass 9.1 27-14-92-90
ETIM 5 EC002608
ETIM 6 EC002608
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|