Solkor 7SR18 differential protection, E6 case size, 6 binary inputs, 8 binary outputs, 18 LEDs, measuring input: 4 CTs (1A/5A), 3 VTs (40-160 V), 24-250 V DC, 100 - 230 V AC, binary input threshold 88 V DC, signal: optical fibre link (1300 nm) (LC connection) 40 km, communication interface: USB front, RS485 rear, IEC 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (user selectable), protection function packages: standard + 79 autoreclose
Artikelnummer (Market Facing Number) |
7SR1813-2NC12-0DA0 |
Produktbeskrivning |
Solkor 7SR18 differential protection, E6 case size, 6 binary inputs, 8 binary outputs, 18 LEDs, measuring input: 4 CTs (1A/5A), 3 VTs (40-160 V), 24-250 V DC, 100 - 230 V AC, binary input threshold 88 V DC, signal: optical fibre link (1300 nm) (LC connection) 40 km, communication interface: USB front, RS485 rear, IEC 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (user selectable), protection function packages: standard + 79 autoreclose
|
Produkt familj |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
B15 / B15 |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
35 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
4,260 Kg |
Produkt dimension (B x L X H) |
Inte tillgänglig |
Förpackningsdimension |
Inte tillgänglig |
Package size unit of measure |
Inte tillgänglig |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
Inte tillgänglig |
UPC |
Inte tillgänglig |
Commodity Code |
85364900 |
Katalog ID |
PTD/EA |
Produktgrupp |
1346 |
Group Code |
U321 |
Ursprungsland |
Indien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 04.03.2015 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|