Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
26.02.2021 13:26:09
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
7SR2105-1.A22-0CA0
Product
Bild lika
ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E12, 4 CT, 39 BINARY INP./ 16 BINARY OUTP. 32 LEDS MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR F/O ST CONNECTORS (X2) AND IRIG-B IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 7SR2105-1.A22-0CA0
Produktbeskrivning ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E12, 4 CT, 39 BINARY INP./ 16 BINARY OUTP. 32 LEDS MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR F/O ST CONNECTORS (X2) AND IRIG-B IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION
Produkt familj Reyrolle 7SR210 Argus - 4xI, non-directional
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp ZZZ / ZZZ
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 40 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 7,100 Kg
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
Commodity Code 85364900
Katalog ID PTD/EA
Produktgrupp 1346
Group Code U321
Ursprungsland Indien
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.10.2010
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Denna produkt måste konfigureras innan beställning.