ARGUS-M DIRECTIONAL. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E8, 5 CT,4 VT,16LEDS, 13 BINARY INP./14 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5 A 63.5/ 110V, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR F/O ST CONNECTORS (X2) AND IRIG-B IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Artikelnummer (Market Facing Number) |
7SR2203-2.A21-0DA0 |
Produktbeskrivning |
ARGUS-M DIRECTIONAL. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E8, 5 CT,4 VT,16LEDS, 13 BINARY INP./14 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5 A 63.5/ 110V, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR F/O ST CONNECTORS (X2) AND IRIG-B IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
|
Produkt familj |
Reyrolle 7SR220 Argus - 5xI, 4xV, directional |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Notes |
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
ZZZ / ZZZ |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
40 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
5,100 Kg |
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
85364900 |
Katalog ID |
PTD/EA |
Produktgrupp |
1346 |
Group Code |
U321 |
Ursprungsland |
Indien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 31.07.2013 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|