Directional time-overcurrent protection 7SR51 4 curr. trans., 4 volt. trans., 19 BI, 12 BQ Standard interface: 1 x USB (front), RS485 (rear) + 2 x RJ45 interfaces S12 enclosure
Artikelnummer (Market Facing Number) |
7SR5111-3AA16-0AA0 |
Produktbeskrivning |
Directional time-overcurrent protection 7SR51 4 curr. trans., 4 volt. trans., 19 BI, 12 BQ Standard interface: 1 x USB (front), RS485 (rear) + 2 x RJ45 interfaces S12 enclosure
|
Produkt familj |
Reyrolle 7SR51 - 4xI, 0/4xU |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
ZZZ / ZZZ |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Leveranstid |
40 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
6,540 Kg |
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
4025515714507 |
UPC |
Inte tillgänglig |
Commodity Code |
85364900 |
Katalog ID |
PTD/EA |
Produktgrupp |
1350 |
Group Code |
U321 |
Ursprungsland |
Indien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 27.08.2019 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|