Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
08.03.2021 06:53:41
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
7SS525.-5FA01-.AA1
Product
Bild lika
DISTRIBUTED BUSBAR/ CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT. 7SS52 BAY UNIT, 1/3 X 19", 50/60HZ, 10 BI, 5CR, 2AR, 3 LED, FIRMWARE VERSION: V3 SUPPLY VOLTAGE: 48 - 250V DC CASE FOR PANEL FLUSH MOUNTING/ CUBICLE MOUNTING, WITHOUT GLASS PANE
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 7SS525.-5FA01-.AA1
Produktbeskrivning DISTRIBUTED BUSBAR/ CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT. 7SS52 BAY UNIT, 1/3 X 19", 50/60HZ, 10 BI, 5CR, 2AR, 3 LED, FIRMWARE VERSION: V3 SUPPLY VOLTAGE: 48 - 250V DC CASE FOR PANEL FLUSH MOUNTING/ CUBICLE MOUNTING, WITHOUT GLASS PANE
Produkt familj SIPROTEC 7SS52 - 48 feeders (max), text display, decentralized
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp B11 / B11
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
Nettovikt (kg) 8,000 Kg
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
Commodity Code 85363010
Katalog ID SIPROTEC
Produktgrupp 1325
Group Code U321
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2017
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Denna produkt måste konfigureras innan beställning.