MULTIFUNCTION MACHINE PROTECT. CASE 1/2 19", 7BI, 12BO 1 WATCHDOG CONTACT CURR. TRANSFOR: 5A,IEE, (SENS.) SUPPLY VOLTAGE: DC 110V TO 220V,AC 115V TO 230V TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 88V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD (LANGUAGE CHANGEABLE) ON REAR OF DEVICE PORT B MODBUS, RS485 ON REAR OF DEVICE PORT C DIGSI 4 /MODEM RS232 W/O ADDITIONAL MEASURING FUNCT. FUNCTIONALITY: GENERATOR BASIS
Artikelnummer (Market Facing Number) |
7UM6215-5EB91-0AA0 L0D |
Produktbeskrivning |
MULTIFUNCTION MACHINE PROTECT. CASE 1/2 19", 7BI, 12BO 1 WATCHDOG CONTACT CURR. TRANSFOR: 5A,IEE, (SENS.) SUPPLY VOLTAGE: DC 110V TO 220V,AC 115V TO 230V TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 88V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD (LANGUAGE CHANGEABLE) ON REAR OF DEVICE PORT B MODBUS, RS485 ON REAR OF DEVICE PORT C DIGSI 4 /MODEM RS232 W/O ADDITIONAL MEASURING FUNCT. FUNCTIONALITY: GENERATOR BASIS
|
Produkt familj |
SIPROTEC 7UM62 - 8xI 4xV, text or graphical display, small, medium-sized and large machiens, differential protection |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
ZZZ / ZZZ |
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
7,500 Kg |
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
85363010 |
Katalog ID |
SIPROTEC |
Produktgrupp |
1323 |
Group Code |
U321 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 28.09.2012 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|