DIGIT. DIFFERENT. PROTEC. RELAY CASE 1/3 19", 3BI, 4BO 1 WATCHDOG CONTACT, 7I, IEE CURRENT TRANSFORMER: 5A SUPPLY VOLTAGE: DC 24V TO 48V TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 19V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD (LANGUAGE CHANGEABLE) ON REAR OF DEVICE PORT B PROFIBUS DP SLAVE, RS485 ON REAR OF DEVICE PORT C WITHOUT DIGSI 4 /MODEM PORT BASIS MEASURED VALUES, FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: BASIC VERSION
Artikelnummer (Market Facing Number) |
7UT6125-2EB90-1AA0 L0A |
Produktbeskrivning |
DIGIT. DIFFERENT. PROTEC. RELAY CASE 1/3 19", 3BI, 4BO 1 WATCHDOG CONTACT, 7I, IEE CURRENT TRANSFORMER: 5A SUPPLY VOLTAGE: DC 24V TO 48V TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 19V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD (LANGUAGE CHANGEABLE) ON REAR OF DEVICE PORT B PROFIBUS DP SLAVE, RS485 ON REAR OF DEVICE PORT C WITHOUT DIGSI 4 /MODEM PORT BASIS MEASURED VALUES, FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: BASIC VERSION
|
Produkt familj |
SIPROTEC 7UT612 - 7xI, text display, 2 winding transformers, busbars |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
ZZZ / ZZZ |
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
5,100 Kg |
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
85363010 |
Katalog ID |
SIPROTEC |
Produktgrupp |
1320 |
Group Code |
U321 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 25.05.2009 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|