Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
02.03.2021 14:41:46
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
7XG1520-3AA00-0DA0
Product
Bild lika
HIGH IMPEDANCE COMPONENT BOX DISC SIZE, NUMBER OF PHASES: THREE INCH, THREE PHASE B VALUE: 0.22 TO 0.25 C VALUE: 1000 RESISTORS: 2000/1000/500 OHM CASE SIZE E6 (4U HIGH)
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 7XG1520-3AA00-0DA0
Produktbeskrivning HIGH IMPEDANCE COMPONENT BOX DISC SIZE, NUMBER OF PHASES: THREE INCH, THREE PHASE B VALUE: 0.22 TO 0.25 C VALUE: 1000 RESISTORS: 2000/1000/500 OHM CASE SIZE E6 (4U HIGH)
Produkt familj Reyrolle 7XG15 - Component Box
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp B12 / B12
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 10 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 4,040 Kg
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
Commodity Code 85334090
Katalog ID PTD/EA
Produktgrupp 1345
Group Code U321
Ursprungsland Storbritanien
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.10.2012
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
UNSPSC 15 32-15-17-05
|