Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
09.03.2021 04:17:34
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
7XR9513
Product
Bild lika
ISOLATING TRANSFORMER FOR 20KV FOR PILOT-WIRE DIFFERENTIAL PROTECTION RELAYS 7SD502 AND 7SD600
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 7XR9513
Produktbeskrivning ISOLATING TRANSFORMER FOR 20KV FOR PILOT-WIRE DIFFERENTIAL PROTECTION RELAYS 7SD502 AND 7SD600
Produkt familj 7XR95 - Isolating Transformer
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp B12 / B12
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 35 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 5,900 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension Inte tillgänglig
Package size unit of measure Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4025515639565
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85043180
Katalog ID R1.1
Produktgrupp 1337
Group Code U321
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 28.10.2016
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-14-92-90
eClass 7.1 27-14-92-90
eClass 8 27-14-92-90
eClass 9 27-14-92-90
eClass 9.1 27-14-92-90
ETIM 5 EC002608
ETIM 6 EC002608
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|