Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
27.02.2021 12:56:49
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
8BJ2040-5DA6.-.AA0
Product
Bild lika
BUSBAR WITHIN A CUBICLE F.ALL ELECTRICAL CONNECTIONS INCLUDING MATING CONTACTS IN THE BUS RISER PANEL TYPE I 12KV, 2500A
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
Artikelnummer (Market Facing Number) 8BJ2040-5DA6.-.AA0
Produktbeskrivning BUSBAR WITHIN A CUBICLE F.ALL ELECTRICAL CONNECTIONS INCLUDING MATING CONTACTS IN THE BUS RISER PANEL TYPE I 12KV, 2500A
Produkt familj Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM400:Ligger under utfasning
PLM Effective Date Produkten är under utfasning sedan: 27.01.2014
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp ZZZ / ZZZ
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
Nettovikt (kg) Inte tillgänglig
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
Commodity Code 85381000
Katalog ID PTD/SE-HA25.12
Produktgrupp G408
Group Code U858
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Nej
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
  Inte tillgänglig
|
Denna produkt måste konfigureras innan beställning.