Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
02.03.2021 15:05:54
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
CZF:58398315006000
Product
Bild lika
Modification kit for motors 1LE1 standard version, IP55 AH315; 2-pole; Retrofit IP55 to IP65/56; H20/H22 Part No. 1.6
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) CZF:58398315006000
Produktbeskrivning Modification kit for motors 1LE1 standard version, IP55 AH315; 2-pole; Retrofit IP55 to IP65/56; H20/H22 Part No. 1.6
Produkt familj Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 3S3 / 3S3
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 15 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,060 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension Inte tillgänglig
Package size unit of measure Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85030099
Katalog ID D81-NL
Produktgrupp 9765
Group Code P1S3
Ursprungsland Tjeckien
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Produktklass C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
UNSPSC 15 26-10-11-09
|