STMA QG80MB4 (P10) UL 2-4V 60
Artikelnummer (Market Facing Number) |
FDU:70000004068200 |
Produktbeskrivning |
STMA QG80MB4 (P10) UL 2-4V 60
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
49 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
7,200 Kg |
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
B: limited or only medium-term re-useability |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.