Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
26.02.2021 16:58:22
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
ZMA:200323509
Product
Bild lika
TET_CON63/CO32.S31_6639
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) ZMA:200323509
Produktbeskrivning TET_CON63/CO32.S31_6639
Produkt familj Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 2NR / 2NR
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : 9I99900 / ECCN : EAR99H
Leveranstid 35 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,001 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension Inte tillgänglig
Package size unit of measure Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85371010
Katalog ID PD10
Produktgrupp 9643
Group Code R251
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklass C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Nej
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-14-01-90
eClass 7.1 27-14-01-90
eClass 8 27-14-01-90
eClass 9 27-14-01-90
eClass 9.1 27-14-01-90
|