09.04.2020 11:19:04
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
3SU1002-2CF60-0AA0-Z X90
Product
Selector switch, illuminable, 22 mm, round, plastic, white, selector switch, long, 2 switch positions O-I, latching, actuating angle 90°, 10:30h/13:30h Z=50-unit packaging
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Produktový dátový list (PDF) Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 3SU1002-2CF60-0AA0-Z X90
Popis produktu Selector switch, illuminable, 22 mm, round, plastic, white, selector switch, long, 2 switch positions O-I, latching, actuating angle 90°, 10:30h/13:30h Z=50-unit packaging
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Cenová skupina 41J
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : EAR99
Pravidelná dodacia doba 5 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 0,023 kg
Product Dimensions (W x L X H) Nie je dostupné
Packaging Dimension 100,00 x 154,00 x 30,00
Package size unit of measure MM
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Minimálne obj. množstvo na MJ 50
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC 804766589577
Štatist. č. tovaru 85389099
Katalóg ID (LKZ) CC-IC10
FAGR 5452
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS odpovedajúce od: 01.10.2014
Product class D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 4 EC000222
ETIM 5 EC000222
ETIM 6 EC000222
ETIM 7 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|