29.03.2020 16:28:44
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
3SU1030-0AB20-0AA0-Z Y10
Product
Pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, red, pushbutton, flat momentary contact type, with laser labeling, upper case and lower case, always upper case at beginning of line
Notes
Please enter text for every Y option (using the Configurator).
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Produktový dátový list (PDF) Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 3SU1030-0AB20-0AA0-Z Y10
Popis produktu Pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, red, pushbutton, flat momentary contact type, with laser labeling, upper case and lower case, always upper case at beginning of line
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
Netto hmotnosť na MJ 0,012 kg
Product Dimensions (W x L X H) Nie je dostupné
Packaging Dimension 90,00 x 148,00 x 45,00
Package size unit of measure MM
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC 804766590054
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 5.1 27-37-12-10