01.04.2020 18:51:22
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
3SU1030-0AB70-0AA0-Z Y19
Product
Pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, clear, pushbutton, flat momentary contact type, with laser labeling, inscription or symbol Customer-specific selection with SIRIUS ACT configurator (CIN)
Notes
Please enter text for every Y option (using the Configurator).
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Produktový dátový list (PDF) Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 3SU1030-0AB70-0AA0-Z Y19
Popis produktu Pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, clear, pushbutton, flat momentary contact type, with laser labeling, inscription or symbol Customer-specific selection with SIRIUS ACT configurator (CIN)
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
Netto hmotnosť na MJ 0,036 kg
Product Dimensions (W x L X H) Nie je dostupné
Packaging Dimension 35,00 x 100,00 x 35,00
Package size unit of measure MM
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC 804766598692
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.