29.03.2020 8:48:11
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
5ST3804
Product
Neutral conductor isolator for miniature circuit breaker 5SY and 5SJ
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Produktový dátový list (PDF) Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 5ST3804
Popis produktu Neutral conductor isolator for miniature circuit breaker 5SY and 5SJ
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Cenová skupina 1AD
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor L-O-----
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : N
Pravidelná dodacia doba 2 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 0,058 kg
Product Dimensions (W x L X H) Nie je dostupné
Packaging Dimension 16,00 x 107,00 x 79,00
Package size unit of measure MM
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Minimálne obj. množstvo na MJ 12
Additional Product Information
EAN 4001869267760
UPC Nie je dostupné
Štatist. č. tovaru 85365080
Katalóg ID (LKZ) LV10.1
FAGR 5506
Krajina pôvodu: China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS odpovedajúce od: 01.01.2006
Product class B: limited or only medium-term re-useability
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 5.1 27-14-35-01
eClass 6 27-14-35-01
eClass 7.1 27-14-35-01
eClass 8 27-14-35-01
eClass 9 27-14-35-01
eClass 9.1 27-14-35-01
ETIM 4 EC001287
ETIM 5 EC001287
ETIM 6 EC001287
ETIM 7 EC001287
UNSPSC 14 39-12-16-26
|