07.04.2020 8:12:16
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
6FC5398-6BP40-5RA3
Product
Image similar
SINUMERIK 840D SL SINAMICS S120, ALARMS DOCUMENTATION DIAGNOSTICS MANUAL EDITION 10/15, Chin. Simpl.
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 6FC5398-6BP40-5RA3
Popis produktu SINUMERIK 840D SL SINAMICS S120, ALARMS DOCUMENTATION DIAGNOSTICS MANUAL EDITION 10/15, Chin. Simpl.
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Cenová skupina 711
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : N
Pravidelná dodacia doba 7 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 4,500 kg
Product Dimensions (W x L X H) Nie je dostupné
Packaging Dimension Nie je dostupné
Package size unit of measure Nie je dostupné
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC Nie je dostupné
Štatist. č. tovaru 49011000
Katalóg ID (LKZ) NC.DOK
FAGR 9511
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS Konformita vo vybavovaní
Product class D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 6 27-24-21-94
eClass 7.1 27-24-21-94
eClass 8 98-00-00-02
eClass 9 98-00-00-02
eClass 9.1 98-00-00-02
ETIM 6 EC001045
ETIM 7 EC001045
UNSPSC 15 55-10-15-16
|