10.04.2020 0:19:34
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
6FC5860-1YC00-0YA0
Product
SINUMERIK 840DE SL OPERATING SW SINUMERIK OPERATE 6 LANGUAGES EN,GER,FR,IT,SP,CHS FOR PCU CURRENT SOFTWARE ON DVD WITH LICENSE
Notes
For this product a successor is available: 6FC5860-1YC41-6YA0
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 6FC5860-1YC00-0YA0
Popis produktu SINUMERIK 840DE SL OPERATING SW SINUMERIK OPERATE 6 LANGUAGES EN,GER,FR,IT,SP,CHS FOR PCU CURRENT SOFTWARE ON DVD WITH LICENSE
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
For this product a successor is available: 6FC5860-1YC41-6YA0
Successor information
Successor 6FC5860-1YC41-6YA0
Náhrada - popis Nie je dostupné
Price data
Cenová skupina 711
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : 5D992
Pravidelná dodacia doba 20 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 0,060 kg
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
UPC 040892750423
Štatist. č. tovaru 85234920
Katalóg ID (LKZ) NC62
FAGR 9511
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt odpovedá RoHS
Product class A: problem-free, re-useable at short notice
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 4 EC001435
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|