09.04.2020 11:10:03
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
6FC5860-7YC10-2YA0
Product
SINUMERIK 828D/840D sl SINUMERIK INTEGRATE Access MyMachine /P2P (MCIS RCS COMMANDER) FOR PC/PG SOFTWARE 2.7 SP1 ON CD-ROM WITH LICENSE
Notes
For this product a successor is available: 6FC5860-7YC44-0YA0
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 6FC5860-7YC10-2YA0
Popis produktu SINUMERIK 828D/840D sl SINUMERIK INTEGRATE Access MyMachine /P2P (MCIS RCS COMMANDER) FOR PC/PG SOFTWARE 2.7 SP1 ON CD-ROM WITH LICENSE
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
For this product a successor is available: 6FC5860-7YC44-0YA0
Successor information
Successor 6FC5860-7YC44-0YA0
Náhrada - popis Nie je dostupné
Price data
Cenová skupina 716
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : 5D992
Pravidelná dodacia doba 5 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 0,030 kg
Product Dimensions (W x L X H) Nie je dostupné
Packaging Dimension Nie je dostupné
Package size unit of measure Nie je dostupné
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC 887621879198
Štatist. č. tovaru 85234920
Katalóg ID (LKZ) NC62
FAGR 9335
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt odpovedá RoHS
Product class A: problem-free, re-useable at short notice
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 4 EC001435
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|