17.09.2021 1:02:45
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
6GC645.-.....-....
Product
Image similar
digital voltage controller TAPCON ISM 19" enclosure 1/1 (84TE) 1-ph. measurement with UK adapter for ring cable lug connection
Notes
Konfigurácia nie je úplná.
Jednotková cena Show prices
lblCustomerPrice Show prices
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 6GC645.-.....-....
Popis produktu digital voltage controller TAPCON ISM 19" enclosure 1/1 (84TE) 1-ph. measurement with UK adapter for ring cable lug connection
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
Konfigurácia nie je úplná.
Price data
Cenová skupina B12
Jednotková cena Show prices
lblCustomerPrice Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : N
Pravidelná dodacia doba 30 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 7,000 kg
Package size unit of measure Nie je dostupné
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC Nie je dostupné
Štatist. č. tovaru 85371098
Katalóg ID (LKZ) PTD/EA
FAGR 1337
Group Code U321
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS odpovedajúce od: 22.07.2020
Product class A: problem-free, re-useable at short notice
Kategorie der Rücknahmepflicht -
lblREACHInfo
lblREACHTextNoData
lblPIClassifications
  Nie je dostupné
|
This product has to configured before it can be ordered.