30.03.2020 14:23:58
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
7KE9200-0CA10-3CA0
Product
Image similar
SICAM PQ ANALYZER V3 PQ STANDARD WITH INCIDENT EXPLORER AND PQ EXPLORER AND PQ DISCOVER FOR FURTHER PQ DIAGRAMS AND EXPERT ANALYSIS AND REPORT BROWSER FOR SCEDULED REPORT OVERVIEW AND PRESENTATION USAGE ON A SEPARATE ARCHIVE-PC SUPPORTS MORE THAN 5 CLIENTS ARCHIVE TRANSFER FROM ONE SERVER / FULLSERVER DVD AND LICENSE USB-STICK OPERATING SYSTEM WINDOWS 10 (64BIT), WINDOWS SERVER 2016 (64BIT) TARGET SYSTEM SICAM PAS / PQS
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Produktový dátový list (PDF) Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 7KE9200-0CA10-3CA0
Popis produktu SICAM PQ ANALYZER V3 PQ STANDARD WITH INCIDENT EXPLORER AND PQ EXPLORER AND PQ DISCOVER FOR FURTHER PQ DIAGRAMS AND EXPERT ANALYSIS AND REPORT BROWSER FOR SCEDULED REPORT OVERVIEW AND PRESENTATION USAGE ON A SEPARATE ARCHIVE-PC SUPPORTS MORE THAN 5 CLIENTS ARCHIVE TRANSFER FROM ONE SERVER / FULLSERVER DVD AND LICENSE USB-STICK OPERATING SYSTEM WINDOWS 10 (64BIT), WINDOWS SERVER 2016 (64BIT) TARGET SYSTEM SICAM PAS / PQS
Product family SICAM PQ Analyzer
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Cenová skupina ZZZ
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : N
Pravidelná dodacia doba 10 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 0,125 kg
Product Dimensions (W x L X H) Nie je dostupné
Packaging Dimension Nie je dostupné
Package size unit of measure Nie je dostupné
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC Nie je dostupné
Štatist. č. tovaru 85234910
Katalóg ID (LKZ) SICAM
FAGR 3200
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS odpovedajúce od: 15.01.2013
Product class A: problem-free, re-useable at short notice
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
UNSPSC 15 32-15-17-05
|