Overcurrent and feeder protection, Housing:surface integrated, Display:large, DC 60 V-250 V, AC 100 V-230 V , 11BI, 9BO, 4xV, 4xIm, 5 Yrs. warrenty, base function points
Article Number (Market Facing Number) |
7SJ8501-2FA10-0AA0 |
Popis produktu |
Overcurrent and feeder protection, Housing:surface integrated, Display:large, DC 60 V-250 V, AC 100 V-230 V , 11BI, 9BO, 4xV, 4xIm, 5 Yrs. warrenty, base function points
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
B04 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
20 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
8,050 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85363010 |
Katalóg ID (LKZ) |
SIPROTEC |
FAGR |
1003 |
Group Code |
U321 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 29.10.2013 |
Product class |
B: limited or only medium-term re-useability |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Áno |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|