23.09.2021 12:02:54
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
8GK1483-8KN15
Product
Transformer cabinet safety class 1, IP30 h=1950 w=300 d=400 sheet metal door closed sidewalls
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Produktový dátový list (PDF) Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 8GK1483-8KN15
Popis produktu Transformer cabinet safety class 1, IP30 h=1950 w=300 d=400 sheet metal door closed sidewalls
Product family ALPHA distribution boards
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Cenová skupina 1BP
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : N
Pravidelná dodacia doba 10 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 51,500 kg
Packaging Dimension 615,00 x 2010,00 x 465,00
Package size unit of measure MM
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN 4001869566252
UPC Nie je dostupné
Štatist. č. tovaru 85381000
Katalóg ID (LKZ) LV10
FAGR 5737
Group Code P310
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS odpovedajúce od: 01.01.2018
Product class B: limited or only medium-term re-useability
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 6 27-14-25-02
eClass 7.1 27-14-25-02
eClass 8 27-14-25-02
eClass 9 27-14-25-02
eClass 9.1 27-14-25-02
ETIM 5 EC000058
ETIM 6 EC000058
ETIM 7 EC000058
ETIM 8 EC000058
|
Alternatively you can also add options to the product.