24.09.2021 19:46:51
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
8GK4351-4KK12
Product
ALPHA 400/630 DIN, Assembly kit for modular installation devices Clearance between rows 150 mm, H=600 W=250
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Produktový dátový list (PDF) Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 8GK4351-4KK12
Popis produktu ALPHA 400/630 DIN, Assembly kit for modular installation devices Clearance between rows 150 mm, H=600 W=250
Product family Assembly kits for unequipped distribution boards
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Cenová skupina 1BP
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : N
Pravidelná dodacia doba 2 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 1,567 kg
Packaging Dimension 260,00 x 615,00 x 110,00
Package size unit of measure MM
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN 4001869261034
UPC Nie je dostupné
Štatist. č. tovaru 85381000
Katalóg ID (LKZ) LV10.2
FAGR 5738
Group Code P310
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS odpovedajúce od: 01.07.2006
Product class A: problem-free, re-useable at short notice
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 6 27-14-24-11
eClass 7.1 27-14-24-11
eClass 8 27-14-24-11
eClass 9 27-14-24-11
eClass 9.1 27-14-24-11
ETIM 5 EC000264
ETIM 6 EC000264
ETIM 7 EC000264
ETIM 8 EC000264
UNSPSC 14 39-12-16-26
|
Alternatively you can also add options to the product.