07.04.2020 13:36:32
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
NMA:2513161800
Product
Image similar
journal bearing
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) NMA:2513161800
Popis produktu journal bearing
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Price data
Cenová skupina 6S2
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : N
Pravidelná dodacia doba Na požiadanie
Netto hmotnosť na MJ 240,000 kg
Product Dimensions (W x L X H) Nie je dostupné
Packaging Dimension Nie je dostupné
Package size unit of measure Nie je dostupné
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC Nie je dostupné
Štatist. č. tovaru 84833080
Katalóg ID (LKZ) GG_LD
FAGR 4148
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt odpovedá RoHS
Product class D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 6 27-02-91-02
eClass 7.1 27-02-91-02
eClass 8 27-02-91-02
eClass 9 27-02-21-91
eClass 9.1 27-02-21-91
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|