27.09.2021 7:50:31
Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
P1F363060
Product
Image similar
Device: 7UT87 Transf. Prot (5 Wind.) with Standardvariant H ousing type: Flush mounting; B I: 27; BO: 38 (22ST + 16F + 0H S + 0P); CT: 20 (protection); VT: 4 (standard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 5/6 x 19''; |CPU: CP300; |Modules in 19" row 1: IO203, PS201, IO208, IO203, IO205; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Large display; |Front Design: Standard; |Power Supply: DC 60 V-250 V,
Jednotková cena Show prices
lblCustomerPrice Show prices
Produktový dátový list (PDF) btnDownload
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) P1F363060
Popis produktu Device: 7UT87 Transf. Prot (5 Wind.) with Standardvariant H ousing type: Flush mounting; B I: 27; BO: 38 (22ST + 16F + 0H S + 0P); CT: 20 (protection); VT: 4 (standard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 5/6 x 19''; |CPU: CP300; |Modules in 19" row 1: IO203, PS201, IO208, IO203, IO205; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Large display; |Front Design: Standard; |Power Supply: DC 60 V-250 V,
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Cenová skupina B02
Jednotková cena Show prices
lblCustomerPrice Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : EAR99
Pravidelná dodacia doba 20 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 14,534 kg
Package size unit of measure Nie je dostupné
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC Nie je dostupné
Štatist. č. tovaru 85363010
Katalóg ID (LKZ) SIPROTEC
FAGR 1021
Group Code U321
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS odpovedajúce od: 03.07.2014
Product class A: problem-free, re-useable at short notice
Kategorie der Rücknahmepflicht -
lblREACHInfo
lblREACHTextNoData
lblPIClassifications
  Nie je dostupné
|