2018.09.19 6:56:00
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
N 521/01 | 100012904
Product
N 521/01 - Shutter / blind actuator, 4 x AC 230 V, 6 A (2 x parallel)
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) N 521/01 | 100012904
产品说明 N 521/01 - Shutter / blind actuator, 4 x AC 230 V, 6 A (2 x parallel)
产品家族 N 521/01 - 2路电动遮阳帘执行器,2*6A
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U5 / U5
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.208 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 8.50 x 9.80 x 5.80
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869053868
UPC 未提供
商品代码 85371091990
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBL6
原产国 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.02.25
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|