2019.01.17 4:28:30
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
N 526/02 | 100016199
Product
N 526/02 - Switch / dimming actuator, 3 x 230 V AC, 50/60 Hz, 6 A, with integrated constant light level control
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) N 526/02 | 100016199
产品说明 N 526/02 - Switch / dimming actuator, 3 x 230 V AC, 50/60 Hz, 6 A, with integrated constant light level control
产品家族 N 526/02 - 3路1-10V调光控制器,3*16A
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U5 / U5
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.461 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 9.30 x 12.10 x 6.80
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869227429
UPC 未提供
商品代码 85371091990
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBL5
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.05.10
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|