2019.01.17 4:49:34
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
538-960 | 100324302
Product
538-960 - High Speed Trunk Isolator/Extender, 220V, 200 to 250 Volts AC Input Power
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) 538-960 | 100324302
产品说明 538-960 - High Speed Trunk Isolator/Extender, 220V, 200 to 250 Volts AC Input Power
产品家族 538-960 - 高速Trunk隔离器/扩展器,220V, 200 至 250 V AC 输入电源
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U3 / U3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.632876 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 4.80 x 12.40 x 2.40
包装尺寸单位的测量 INH
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 9032906120
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBR1
原产国 美国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.01.26
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|