2020.04.02 1:51:27
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
GCA135.1E | 100325314
Product
GCA135.1E - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, 3-position, 18 Nm, spring return 90/15 s, 2 auxiliary switches, potentiometer
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) GCA135.1E | 100325314
产品说明 GCA135.1E - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, 3-position, 18 Nm, spring return 90/15 s, 2 auxiliary switches, potentiometer
产品家族 BPZ:GCA..1E - 18Nm旋转风阀执行器, 带弹簧复位
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 2.571 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 11.60 x 34.20 x 10.60
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914003164
UPC 未提供
商品代码 85011099900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBD3
原产国 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.09.30
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
  未提供
|