2020.11.27 22:39:18
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
LFL1.635 | 100325437
Product
LFL1.635 - Gas burner control, t1=66s, TSA=2.5s, t9=5s, AC230V
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) LFL1.635 | 100325437
产品说明 LFL1.635 - Gas burner control, t1=66s, TSA=2.5s, t9=5s, AC230V
产品家族 LFL1.635 - 燃烧器控制模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.010 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 CT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84169000
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBA7
组代码 H5GA
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.04.24
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
  未提供
|