2019.02.17 13:19:39
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
M3P100FY | 100325486
Product
M3P100FY - Mixing/2-port magnetic control valve, flange, PN16, DN100, kvs 130, AC 24 V, DC 0/2...10 V / 4…20 mA
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) M3P100FY | 100325486
产品说明 M3P100FY - Mixing/2-port magnetic control valve, flange, PN16, DN100, kvs 130, AC 24 V, DC 0/2...10 V / 4…20 mA
产品家族 BPZ:M3P..FY.. - 用于冷冻水或者低压热水的模拟量调节阀,PN16
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 63 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 40.00 x 78.00 x 28.00
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914010223
UPC 未提供
商品代码 84818059900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC2
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.04.24
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|