QRB1A-A150B70A2 - Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 150cm, stripped 70mm
商品编号(市售编号) |
QRB1A-A150B70A2 | 100325997 |
产品说明 |
QRB1A-A150B70A2 - Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 150cm, stripped 70mm
|
产品家族 |
QRB1A-A150B70A2 - 火焰探测器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
|
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.069 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
0.50 x 1.00 x 0.20 |
包装尺寸单位的测量 |
CMT |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
84169000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
产品组 |
QBA6 |
原产国 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2008.04.11 |
产品类别 |
未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
|
未提供 |
|
|
|