SKB82.50 - Electrohydraulic actuator, 2800 N, 20 mm, AC 24 V, 3P
商品编号(市售编号) |
SKB82.50 | 100326307 |
产品说明 |
SKB82.50 - Electrohydraulic actuator, 2800 N, 20 mm, AC 24 V, 3P
|
产品家族 |
BPZ:SKB32../SKB82.. - 电动液压执行器,2800 N ,用于行程为 20mm的阀门 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
T8 / T8 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
9.686 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
25.00 x 42.00 x 20.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CMT |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
7612914005465 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
84122180900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
产品组 |
QBC1 |
原产国 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2008.01.02 |
产品类别 |
未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
|
未提供 |
|
|
|