2018.10.17 12:54:23
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
SKD60 | 100326319
Product
SKD60 - Electrohydraulic actuator, 1000 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0...10/V 4...20 mA
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SKD60 | 100326319
产品说明 SKD60 - Electrohydraulic actuator, 1000 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0...10/V 4...20 mA
产品家族 BPZ:SKD60/SKD62.. - 电动液压执行器,1000 N,用于行程为 20mm的阀门
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 3.995 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 21.20 x 34.60 x 17.40
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914018526
UPC 未提供
商品代码 841221
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC1
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.04.24
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|