2018.11.15 7:31:17
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
SQL36E110 | 100326370
Product
SQL36E110 - Electromotoric actuator, 400 Nm, 90°, AC 230 V, 3P
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SQL36E110 | 100326370
产品说明 SQL36E110 - Electromotoric actuator, 400 Nm, 90°, AC 230 V, 3P
产品家族 BPZ:SQL36.. - 电动执行器,扭矩 40...1200 Nm,用于蝶阀
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 15.22 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 27.00 x 39.00 x 26.50
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914026774
UPC 未提供
商品代码 85012000900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC6
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.01.01
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|