SQM54.482A2Z3 - Actuator, 25Nm, 90°/30s, 8 switches, shaft 12mm+key, CE, electronic, AC230V
商品编号(市售编号) |
SQM54.482A2Z3 | 100326474 |
产品说明 |
SQM54.482A2Z3 - Actuator, 25Nm, 90°/30s, 8 switches, shaft 12mm+key, CE, electronic, AC230V
|
产品家族 |
SQM54.482A2Z3 - 风门执行器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
|
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
3.3 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
未提供 |
包装尺寸单位的测量 |
CT |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85011010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
产品组 |
QBA7 |
原产国 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2015.04.24 |
产品类别 |
未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
|
未提供 |
|
|
|